(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tornillo Fitting Cross KK

Tornillo Fitting Cross KK
  • Descuento por volumen

Accesorios de ramificación / fusión del mismo tamaño en las 4 direcciones. Se utiliza para dividir en cuatro direcciones cuando el hilo se corta internamente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KK-1111
KK-1222
KK-1333
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material C37700 Latón Presión máxima de funcionamiento(MPa) 6.9 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Forma de conexión Cruzar Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Ninguno
Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -50::150
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico