(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios de tornillo con codo interno / externo en diferentes diámetros LK

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LK-1012
LK-1021
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRosca de conexión tipo M1 Rosca de conexión tipo M2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10RcR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10RRc

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material C37700 Latón Presión máxima de funcionamiento(MPa) 6.9 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente
Forma de conexión Codos internos y externos Hilo Nominal M1 1/4B(8A) Hilo Nominal M2 1/8B(6A)
Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -50::150 Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico