(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una junta para conectar un hilo interno y un hilo externo en forma de L. Adecuado para organizar tuberías.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
LK-1066
Material | C37700 Latón | Presión máxima de funcionamiento(MPa) | 6.9 | Tipo de conección | Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente |
---|---|---|---|---|---|
Forma de conexión | Codos internos y externos | Rosca de conexión tipo M1 | R | Rosca de conexión tipo M2 | Rc |
Hilo Nominal M1 | 3/4B(20A) | Hilo Nominal M2 | 3/4B(20A) | Tratamiento de superficies | Ninguno |
Fluido Aplicable | Agua / Aire / Aceite | Divisiones de Max. Presión operacional | de 2.0 Mpa | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -50::150 |
Tipo | Adecuado | Revestimiento interior de resina | Ninguno | Código JAN | 4580121415144 |
Código de pedido | 483-5883 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LK-1066 de la serie Articulación roscada codo interno / externo LK.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente