(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Racor de tornillo, codo de tornillo interno de diámetro variable, LF

Racor de tornillo, codo de tornillo interno de diámetro variable, LF
  • Descuento por volumen

Codos roscados internos en tamaños variables. La diferencia de tamaño entre los tornillos exteriores le permite conectar diferentes tubos entre sí. A menudo se utiliza para enrutar tuberías, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LF-1012
LF-1023
LF-1034
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101/8B(6A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101/4B(8A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103/8B(10A)1/2B(15A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material C37700 Latón Presión máxima de funcionamiento(MPa) 6.9 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente
Forma de conexión Codo de rosca interna Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Ninguno
Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -50::150
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico