(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rosca conjunta pezón redondo NI

Rosca conjunta pezón redondo NI
  • Descuento por volumen

Un pezón sin desniveles en el medio. Se conecta a roscas internas y tubos de tornillo interno.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NI-1011
NI-1022
NI-1033
NI-1044
NI-1066
NI-1088
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1B(25A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material C3604 BD Latón (JIS) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 6.9 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Forma de conexión Pezón redondo Rosca de conexión tipo M1 R Tratamiento de superficies Ninguno
Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -50::150
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico