(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tuerca - racor de compresión, latón, serie FN

Tuerca - racor de compresión, latón, serie FN
  • Descuento por volumen

Una tuerca abocinada utilizada para juntas abocinadas. Verifique el tamaño del tubo de cobre y los tornillos del cuerpo y haga una selección.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FN-1006
FN-1008
FN-1012
FN-1015
FN-1033
FN-1044
FN-1066
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de tornillo de montaje (partes relacionadas) Tornillo de montaje nominal (partes relacionadas) Nominal (partes relacionadas)
(mm)
Nominal (partes relacionadas)
(pulgada)
Tubo OD aplicable (partes relacionadas)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

UNF (hilo interno fino)7/16-206-6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

UNF (hilo interno fino)1/2-208-8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

UNF (hilo interno fino)3/4-1612-12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

UNF (hilo interno fino)7/8-1415-15
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

UNF (hilo interno fino)5/8-18-3/89.53
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

UNF (hilo interno fino)3/4-16-1/212.70
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

UNS (hilo interno fino)1 1/16-14-3/419.05

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Componentes relacionados Tipos de componentes relacionados Tuerca Material (componentes relacionados) C3604 BD Latón (JIS)
Tratamiento de superficies (componentes relacionados) Ninguno Fluidos Aplicables (partes relacionadas) Agua, aire, aceite Rango de temperatura de funcionamiento (partes relacionadas)(℃) -50~150
Max. Presión de funcionamiento (partes relacionadas)(MPa) 3.45 Material de tubería aplicable (partes relacionadas) Cobre

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico