(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tes - racor abocardado, latón, serie FT

Tes - racor abocardado, latón, serie FT
  • Descuento por volumen

Una junta acampanada para ramificar / fusionar. Este accesorio conecta tubos de cobre tridireccionales.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FT-3202
FT-3206
FT-3208
FT-3303
FT-3310
FT-3404
FT-3412
FT-3505
FT-3515
FT-3606
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(mm)
Tipo de tamaño de tubo aplicable Nominal 1
(pulgada)
Tubo aplicable OD 1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre1/46.35
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6Tamaño de mm de tubo de cobre-6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8Tamaño de mm de tubo de cobre-8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre3/89.52
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tamaño de mm de tubo de cobre-10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre1/212.70
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12Tamaño de mm de tubo de cobre-12
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre5/815.88
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

15Tamaño de mm de tubo de cobre-15
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre3/419.05

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material C3604BD, C3771BD Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Presión máxima de funcionamiento 3.45 - MPa Rango de temperatura de funcionamiento -50::150°C Tipo de conección Pipe⇔Pipe, mismos diámetros, tipo plug-in
Forma de conexión Tee Tipos Adecuado Tipo de montaje Accesorios acampanados
Tipo de tubería aplicable Tubo de cobre (tubo de cobre recocido) Material del tubo Cobre Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico