(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Codos de 90° - racor abocardado, latón, doble, serie FL

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FL-2022
FL-2044
FL-2055
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal 1
(pulgada)
Tubo aplicable OD 1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/46.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/212.70
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5/815.88

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material C3604BD, C3771BD Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Presión máxima de funcionamiento 3.45 - MPa Rango de temperatura de funcionamiento -50::150°C Tipo de conección Pipe⇔Pipe, mismos diámetros, tipo plug-in
Forma de conexión Codo Tipos Adecuado Tipo de montaje Accesorios acampanados
Tipo de tubería aplicable Tubo de cobre (tubo de cobre recocido) Tipo de tamaño de tubo aplicable Tamaño de pulgada de tubería de cobre Material del tubo Cobre
Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico