(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Conector recto - racor abocinado, latón, rosca recta hembra, serie FG

Conector recto - racor abocinado, latón, rosca recta hembra, serie FG
  • Descuento por volumen

Junta abocinada cuyo tornillo lateral de montaje es un tipo de tornillo interno recto (PF).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FG-1202
FG-1203
FG-1206
FG-1208
FG-1210
FG-1302
FG-1303
FG-1306
FG-1308
FG-1310
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(mm)
Tipo de tamaño de tubo aplicable Tema Nominal Nominal 1
(pulgada)
Tubo aplicable OD 1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre1/4B(8A)1/46.35
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre1/4B(8A)3/89.52
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6Tamaño de mm de tubo de cobre1/4B(8A)-6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8Tamaño de mm de tubo de cobre1/4B(8A)-8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tamaño de mm de tubo de cobre1/4B(8A)-10
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre3/8B(10A)1/46.35
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre3/8B(10A)3/89.52
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6Tamaño de mm de tubo de cobre3/8B(10A)-6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8Tamaño de mm de tubo de cobre3/8B(10A)-8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tamaño de mm de tubo de cobre3/8B(10A)-10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material C3604 BD Latón (JIS) Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Presión máxima de funcionamiento 3.45 - MPa Rango de temperatura de funcionamiento -50::150°C Tipo de conección Tornillo de tubería, tipo de enchufe
Forma de conexión Unión, hilo interior-exterior Tipos Adecuado Tipo de montaje Accesorios acampanados
Tipo de tubería aplicable Tubo de cobre (tubo de cobre recocido) Material del tubo Cobre Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico