(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Conector recto - expansor/reductor, racor abocardado, latón, doble, serie FE

Conector recto - expansor/reductor, racor abocardado, latón, doble, serie FE
  • Descuento por volumen

Esta es una junta abocinada que se usa para conectar dos tubos de cobre de diferentes tamaños.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FE-0203
FE-0208
FE-0210
FE-0304
FE-0305
FE-0310
FE-0312
FE-0315
FE-0405
FE-0415
FE-0602
FE-0603
FE-0608
FE-0610
FE-0803
FE-0810
FE-1004
FE-1005
FE-1012
FE-1015
FE-1204
FE-1205
FE-1215
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(mm)
Tipo de tamaño de tubo aplicable Nominal 1
(pulgada)
Tubo aplicable OD 1
(mm)
Rosca 2
(mm)
Nominal 2 [En el caso de diferentes diámetros]
(pulgada)
Pipe OD 2 aplicable [en el caso de diferentes diámetros]
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre1/46.35-3/89.52
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Tubo de cobre mm-pulgadas de tamaño1/46.358-8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tubo de cobre mm-pulgadas de tamaño1/46.3510-10
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre3/89.52-1/212.70
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre3/89.52-5/815.88
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tubo de cobre mm-pulgadas de tamaño3/89.5210-10
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tubo de cobre mm-pulgadas de tamaño3/89.5212-12
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tubo de cobre mm-pulgadas de tamaño3/89.5215-15
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre1/212.70-5/815.88
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tubo de cobre mm-pulgadas de tamaño1/212.7015-15
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6Tubo de cobre mm-pulgadas de tamaño-6-1/46.35
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6Tubo de cobre mm-pulgadas de tamaño-6-3/89.52
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6Tamaño de mm de tubo de cobre-68-8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6Tamaño de mm de tubo de cobre-610-10
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8Tubo de cobre mm-pulgadas de tamaño-8-3/89.52
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8Tamaño de mm de tubo de cobre-810-10
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tubo de cobre mm-pulgadas de tamaño-10-1/212.70
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tubo de cobre mm-pulgadas de tamaño-10-5/815.88
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tamaño de mm de tubo de cobre-1012-12
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tamaño de mm de tubo de cobre-1015-15
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12Tubo de cobre mm-pulgadas de tamaño-12-1/212.70
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12Tubo de cobre mm-pulgadas de tamaño-12-5/815.88
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12Tamaño de mm de tubo de cobre-1215-15

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material C3604 BD Latón (JIS) Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Presión máxima de funcionamiento 3.45 - MPa Rango de temperatura de funcionamiento -50::150°C Tipo de conección Pipe⇔Pipe, diferentes diámetros, tipo plug-in
Forma de conexión Unión Tipos Adecuado Tipo de montaje Accesorios acampanados
Tipo de tubería aplicable Tubo de cobre (tubo de cobre recocido) Material del tubo Cobre Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico