(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manguito - racor de compresión, latón, serie RB

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RB-1004
RB-1005
RB-1008
RB-1010
RB-1012
RB-1015
RB-1016
RB-1022
RB-1026
RB-1033
RB-1044
RB-1055
RB-1066
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal (partes relacionadas)
(mm)
Nominal (partes relacionadas)
(pulgada)
Tubo OD aplicable (partes relacionadas)
(mm)
Diámetro exterior de la bola del anillo d
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4-46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5-57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8-810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-1013
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12-1214.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15-1518
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6-68
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1/46.359
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6-69
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3/89.5313
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1/212.7015.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5/815.8819
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-3/419.0522.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Componentes relacionados Tipos de componentes relacionados anillo Material (componentes relacionados) C3604 BD Latón (JIS)
Tratamiento de superficies (componentes relacionados) Ninguno Fluidos Aplicables (partes relacionadas) Agua, aire, aceite Rango de temperatura de funcionamiento (partes relacionadas)(℃) -50~150
Max. Presión de funcionamiento (partes relacionadas)(MPa) 3.45 Material de tubería aplicable (partes relacionadas) Cobre

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico