(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca - racor de compresión, latón, serie RN

Tuerca - racor de compresión, latón, serie RN
  • Descuento por volumen

Una tuerca utilizada en juntas de anillo. Verifique el tamaño de la tubería de cobre y el tornillo en el cuerpo principal antes de la selección.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RN-1004
RN-1008
RN-1010
RN-1012
RN-1015
RN-1016
RN-1022
RN-1026
RN-1033
RN-1044
RN-1055
RN-1066
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillo de montaje nominal (partes relacionadas) Nominal (partes relacionadas)
(mm)
Nominal (partes relacionadas)
(pulgada)
Tubo OD aplicable (partes relacionadas)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8B(6A)4-4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)8-8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)10-10
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/2B(15A)12-12
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5/8B15-15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8B(6A)6-6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/4B(8A)-1/46.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)6-6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/8B(10A)-3/89.53
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/2B(15A)-1/212.70
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5/8B-5/815.88
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/4B(20A)-3/419.05

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Componentes relacionados Tipos de componentes relacionados Tuerca Material (componentes relacionados) C3604 BD Latón (JIS)
Tratamiento de superficies (componentes relacionados) Ninguno Fluidos Aplicables (partes relacionadas) Agua, aire, aceite Rango de temperatura de funcionamiento (partes relacionadas)(℃) -50~150
Max. Presión de funcionamiento (partes relacionadas)(MPa) 3.45 Material de tubería aplicable (partes relacionadas) Cobre Tipo de tornillo de montaje (partes relacionadas) G (girado)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico