(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Codos de 90° - racor de tubo de compresión, latón, NPT macho, serie RL

Codos de 90° - racor de tubo de compresión, latón, NPT macho, serie RL
  • Descuento por volumen

Una junta anular tipo codo para conectar tuberías de cobre a los equipos No se requieren herramientas dedicadas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RL-1102
RL-1103
RL-1104
RL-1105
RL-1106
RL-1108
RL-1110
RL-1202
RL-1203
RL-1204
RL-1206
RL-1208
RL-1210
RL-1212
RL-1302
RL-1303
RL-1304
RL-1305
RL-1306
RL-1308
RL-1310
RL-1312
RL-1315
RL-1402
RL-1403
RL-1404
RL-1405
RL-1406
RL-1408
RL-1410
RL-1412
RL-1415
RL-1460
RL-1604
RL-1605
RL-1606
RL-1612
RL-1615
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de temperatura de funcionamiento Rosca 1
(mm)
Tipo de tamaño de tubo aplicable Tema Nominal Nominal 1
(pulgada)
Tubo aplicable OD 1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-50~150°C-Tamaño de pulgada de tubería de cobre1/8B(6A)1/46.35
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-50~150-Tamaño de pulgada de tubería de cobre1/8B(6A)3/89.53
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-50~150°C4Tamaño de mm de tubo de cobre1/8B(6A)-4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-50~150°C5Tamaño de mm de tubo de cobre1/8B(6A)-5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-50~1506Tamaño de mm de tubo de cobre1/8B(6A)-6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-50~1508Tamaño de mm de tubo de cobre1/8B(6A)-8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-50~150°C10Tamaño de mm de tubo de cobre1/8B(6A)-10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-50~150-Tamaño de pulgada de tubería de cobre1/4B(8A)1/46.35
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-50~150°C-Tamaño de pulgada de tubería de cobre1/4B(8A)3/89.53
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-50~150-Tamaño de pulgada de tubería de cobre1/4B(8A)1/212.70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-50~150°C6Tamaño de mm de tubo de cobre1/4B(8A)-6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-50~1508Tamaño de mm de tubo de cobre1/4B(8A)-8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-50~150°C10Tamaño de mm de tubo de cobre1/4B(8A)-10
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-50~150°C12Tamaño de mm de tubo de cobre1/4B(8A)-12
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-50~150°C-Tamaño de pulgada de tubería de cobre3/8B(10A)1/46.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-50~150°C-Tamaño de pulgada de tubería de cobre3/8B(10A)3/89.53
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-50~150°C-Tamaño de pulgada de tubería de cobre3/8B(10A)1/212.70
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-50~150°C-Tamaño de pulgada de tubería de cobre3/8B(10A)5/815.88
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-50~1506Tamaño de mm de tubo de cobre3/8B(10A)-6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-50~150°C8Tamaño de mm de tubo de cobre3/8B(10A)-8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-50~150°C10Tamaño de mm de tubo de cobre3/8B(10A)-10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-50~150°C12Tamaño de mm de tubo de cobre3/8B(10A)-12
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-50~15015Tamaño de mm de tubo de cobre3/8B(10A)-15
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-50~150°C-Tamaño de pulgada de tubería de cobre1/2B(15A)1/46.35
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-50~150°C-Tamaño de pulgada de tubería de cobre1/2B(15A)3/89.53
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-50~150°C-Tamaño de pulgada de tubería de cobre1/2B(15A)1/212.70
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-50~150-Tamaño de pulgada de tubería de cobre1/2B(15A)5/815.88
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-50~150°C6Tamaño de mm de tubo de cobre1/2B(15A)-6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-50~1508Tamaño de mm de tubo de cobre1/2B(15A)-8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-50~150°C10Tamaño de mm de tubo de cobre1/2B(15A)-10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-50~150°C12Tamaño de mm de tubo de cobre1/2B(15A)-12
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-50~150°C15Tamaño de mm de tubo de cobre1/2B(15A)-15
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-50~150°C-Tamaño de pulgada de tubería de cobre1/2B(15A)3/419.05
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-50~150-Tamaño de pulgada de tubería de cobre3/4B(20A)1/212.70
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-50~150-Tamaño de pulgada de tubería de cobre3/4B(20A)5/815.88
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-50~150-Tamaño de pulgada de tubería de cobre3/4B(20A)3/419.05
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-50~150°C12Tamaño de mm de tubo de cobre3/4B(20A)-12
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-50~150°C15Tamaño de mm de tubo de cobre3/4B(20A)-15

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material C3604BD, C3771BD Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Presión máxima de funcionamiento 3.45 - MPa Tipo de conección Tornillo de tubería, tipo de enchufe Forma de conexión Codo
Tipo de rosca de conexión R Tipos Adecuado Tipo de montaje Anillo de montaje
Tipo de tubería aplicable Tubo de cobre (tubo de cobre recocido) Material del tubo Cobre Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico