(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Racores - racor de compresión con contratuercas, latón, serie RW

Racores - racor de compresión con contratuercas, latón, serie RW
  • Descuento por volumen

Una junta de anillo para conectar tuberías de cobre a través de paredes o paneles.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RW-2202
RW-2206
RW-2208
RW-2303
RW-2310
RW-2404
RW-2412
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(mm)
Tipo de tamaño de tubo aplicable Nominal 1
(pulgada)
Tubo aplicable OD 1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre1/46.35
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6Tamaño de mm de tubo de cobre-6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8Tamaño de mm de tubo de cobre-8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre3/89.52
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tamaño de mm de tubo de cobre-10
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre1/212.70
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12Tamaño de mm de tubo de cobre-12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material C3604 BD Latón (JIS) Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Presión máxima de funcionamiento 3.45 - MPa Rango de temperatura de funcionamiento -50::150°C Tipo de conección Pipe⇔Pipe, mismos diámetros, tipo plug-in
Forma de conexión Unión Tipos Adecuado Tipo de montaje Anillo de montaje
Tipo de tubería aplicable Tubo de cobre (tubo de cobre recocido) Material del tubo Cobre Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico