(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Racores - racor de compresión, latón, serie RS

Racores - racor de compresión, latón, serie RS
  • Descuento por volumen

Una junta de anillo para conectar tuberías de cobre entre sí. No se requieren herramientas dedicadas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RS-2104
RS-2105
RS-2106
RS-2202
RS-2206
RS-2208
RS-2303
RS-2310
RS-2412
RS-2505
RS-2515
RS-2606
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(mm)
Tipo de tamaño de tubo aplicable Nominal 1
(pulgada)
Tubo aplicable OD 1
(mm)
Tamaño hexagonal B1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Tamaño de mm de tubo de cobre-412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5Tamaño de mm de tubo de cobre-512
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6Tamaño de mm de tubo de cobre-612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre1/46.3514
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Tamaño de mm de tubo de cobre-614
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Tamaño de mm de tubo de cobre-814
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre3/89.5217
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tamaño de mm de tubo de cobre-1017
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12Tamaño de mm de tubo de cobre-1222
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre5/815.8824
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

15Tamaño de mm de tubo de cobre-1524
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre3/419.0527

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material C3604 BD Latón (JIS) Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Presión máxima de funcionamiento 3.45 - MPa Rango de temperatura de funcionamiento -50::150 °C Tipo de conección Pipe⇔Pipe, mismos diámetros, tipo plug-in
Forma de conexión Unión Tipos Adecuado Tipo de montaje Anillo de montaje
Tipo de tubería aplicable Tubo de cobre (tubo de cobre recocido) Material del tubo Cobre Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico