(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Conector recto - racor de tubo de compresión, latón, NPT hembra, serie RS

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RF-1104
RF-1105
RF-1106
RF-1108
RF-1202
RF-1203
RF-1206
RF-1208
RF-1210
RF-1302
RF-1303
RF-1304
RF-1306
RF-1308
RF-1310
RF-1312
RF-1402
RF-1403
RF-1404
RF-1405
RF-1406
RF-1408
RF-1410
RF-1412
RF-1415
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(mm)
Tipo de tamaño de tubo aplicable Tema Nominal Nominal 1
(pulgada)
Tubo aplicable OD 1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4Tamaño de mm de tubo de cobre1/8B(6A)-4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5Tamaño de mm de tubo de cobre1/8B(6A)-5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Tamaño de mm de tubo de cobre1/8B(6A)-6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Tamaño de mm de tubo de cobre1/8B(6A)-8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre1/4B(8A)1/46.35
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre1/4B(8A)3/89.53
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Tamaño de mm de tubo de cobre1/4B(8A)-6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8Tamaño de mm de tubo de cobre1/4B(8A)-8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tamaño de mm de tubo de cobre1/4B(8A)-10
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre3/8B(10A)1/46.35
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre3/8B(10A)3/89.53
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre3/8B(10A)1/212.70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Tamaño de mm de tubo de cobre3/8B(10A)-6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Tamaño de mm de tubo de cobre3/8B(10A)-8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tamaño de mm de tubo de cobre3/8B(10A)-10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12Tamaño de mm de tubo de cobre3/8B(10A)-12
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre1/2B(15A)1/46.35
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre1/2B(15A)3/89.53
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre1/2B(15A)1/212.70
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre1/2B(15A)5/815.88
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6Tamaño de mm de tubo de cobre1/2B(15A)-6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8Tamaño de mm de tubo de cobre1/2B(15A)-8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tamaño de mm de tubo de cobre1/2B(15A)-10
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12Tamaño de mm de tubo de cobre1/2B(15A)-12
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

15Tamaño de mm de tubo de cobre1/2B(15A)-15

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material C3604 BD Latón (JIS) Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Presión máxima de funcionamiento 3.45 - MPa Rango de temperatura de funcionamiento -50::150°C Tipo de conección Tornillo de tubería, tipo de enchufe
Forma de conexión Unión, hilo interior-exterior Tipo de rosca de conexión Rc Tipos Adecuado
Tipo de montaje Anillo de montaje Tipo de tubería aplicable Tubo de cobre (tubo de cobre recocido) Material del tubo Cobre
Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico