(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Conector recto - racor de tubo de compresión, latón, NPT macho, serie RS

Conector recto - racor de tubo de compresión, latón, NPT macho, serie RS
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Junta tipo anillo para conectar tubos, equipos o dispositivos de cobre.
· La conexión se puede realizar sin herramientas especializadas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RS-1102
RS-1103
RS-1104
RS-1105
RS-1106
RS-1108
RS-1110
RS-1202
RS-1203
RS-1204
RS-1206
RS-1208
RS-1210
RS-1212
RS-1302
RS-1303
RS-1304
RS-1305
RS-1306
RS-1308
RS-1310
RS-1312
RS-1315
RS-1403
RS-1404
RS-1406
RS-1408
RS-1410
RS-1412
RS-1415
RS-1460
RS-1604
RS-1605
RS-1606
RS-1612
RS-1615
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(mm)
Tipo de tamaño de tubo aplicable Tema Nominal Nominal 1
(pulgada)
Tubo aplicable OD 1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre1/8B(6A)1/46.35
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre1/8B(6A)3/89.53
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Tamaño de mm de tubo de cobre1/8B(6A)-4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5Tamaño de mm de tubo de cobre1/8B(6A)-5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Tamaño de mm de tubo de cobre1/8B(6A)-6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Tamaño de mm de tubo de cobre1/8B(6A)-8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tamaño de mm de tubo de cobre1/8B(6A)-10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre1/4B(8A)1/46.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre1/4B(8A)3/89.53
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre1/4B(8A)1/212.70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Tamaño de mm de tubo de cobre1/4B(8A)-6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Tamaño de mm de tubo de cobre1/4B(8A)-8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tamaño de mm de tubo de cobre1/4B(8A)-10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12Tamaño de mm de tubo de cobre1/4B(8A)-12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre3/8B(10A)1/46.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre3/8B(10A)3/89.53
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre3/8B(10A)1/212.70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre3/8B(10A)5/815.88
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Tamaño de mm de tubo de cobre3/8B(10A)-6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Tamaño de mm de tubo de cobre3/8B(10A)-8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tamaño de mm de tubo de cobre3/8B(10A)-10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12Tamaño de mm de tubo de cobre3/8B(10A)-12
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

15Tamaño de mm de tubo de cobre3/8B(10A)-15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre1/2B(15A)3/89.53
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre1/2B(15A)1/212.70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Tamaño de mm de tubo de cobre1/2B(15A)-6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Tamaño de mm de tubo de cobre1/2B(15A)-8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tamaño de mm de tubo de cobre1/2B(15A)-10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12Tamaño de mm de tubo de cobre1/2B(15A)-12
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

15Tamaño de mm de tubo de cobre1/2B(15A)-15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre1/2B(15A)3/419.05
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre3/4B(20A)1/212.70
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre3/4B(20A)5/815.88
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre3/4B(20A)3/419.05
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12Tamaño de mm de tubo de cobre3/4B(20A)-12
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

15Tamaño de mm de tubo de cobre3/4B(20A)-15

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material C3604 BD Latón (JIS) Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Presión máxima de funcionamiento 3.45 - MPa Rango de temperatura de funcionamiento -50::150°C Tipo de conección Tornillo de tubería, tipo de enchufe
Forma de conexión Unión, hilo interior-exterior Tipo de rosca de conexión R Tipos Adecuado
Tipo de montaje Anillo de montaje Tipo de tubería aplicable Tubo de cobre (tubo de cobre recocido) Material del tubo Cobre
Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico