(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Hoja de PET Semitron ESd300

Hoja de PET Semitron ESd300
  • Descuento por volumen

· Las tolerancias dimensionales de los productos de tamaño cortado difieren de los valores del catálogo del fabricante.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ESD300-8-600-1200
ESD300-10-600-1200
ESD300-15-600-1200
ESD300-20-600-1200
ESD300-25-600-1200
ESD300-30-600-1200
PET300ESD-40-600-1200
PET300ESD-50-600-1200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Grosor de placa
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

8
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

15
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

20
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

25
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

30
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

40
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material PET Calificar; nota Antiestático Color Negro
Maquinado de orificios Sin mecanizado de agujeros Ancho(mm) 600 Longitud(mm) 1200
Especificaciones Superior Nombre del material Semitron ESd300 PET

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico