(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Controles de flujo: empuje de codo universal para conectar, resistente a salpicaduras, latón, ajuste de perilla, serie CB

Controles de flujo: empuje de codo universal para conectar, resistente a salpicaduras, latón, ajuste de perilla, serie CB
  • Descuento por volumen

[Características]
· Estructura especial patentada de un anillo de bloqueo especial, resistencia a la extracción y durabilidad del más alto nivel en una junta push-in
· Exterior todo tipo metalico
· Protección de tubos de 2 y 3 capas resistente a salpicaduras.
· El cuerpo del codo flexible y la parte del tornillo en la parte superior del tornillo son giratorios * no de tipo giratorio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CB6-01SCH-I
CB6-01SCH-O
CB6-02SCH-I
CB6-02SCH-O
CB6-M5SCH-I
CB6-M5SCH-O
CB8-01SCH-I
CB8-01SCH-O
CB8-02SCH-I
CB8-02SCH-O
CB8-03SCH-I
CB8-03SCH-O
CB10-02SCH-I
CB10-02SCH-O
CB10-03SCH-I
CB10-03SCH-O
CB10-04SCH-I
CB10-04SCH-O
CB12-03SCH-I
CB12-03SCH-O
CB12-04SCH-I
CB12-04SCH-O
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDirección de control Diámetro exterior del tubo D
(φ)
Rosca T
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de entrada6R1/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de salida6R1/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de entrada6R1/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de salida6R1/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de entrada6M5X0.8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de salida6M5X0.8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de entrada8R1/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de salida8R1/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de entrada8R1/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de salida8R1/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de entrada8R3/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de salida8R3/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de entrada10R1/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de salida10R1/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de entrada10R3/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de salida10R3/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de entrada10R1/2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de salida10R1/2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de entrada12R3/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de salida12R3/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de entrada12R1/2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de salida12R1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Controlador de velocidad Material del cuerpo C3604: latón Forma del cuerpo principal Codo
Medio ambiente, aplicaciones Estándar / Resistencia a la salpicadura Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60 Material de la porción del hilo C3604: latón
Tipo de perilla Estándar Tipo de tuerca de seguridad Biselado con dos planos paralelos Tipo de articulación Rosca macho + acoplamientos de un toque
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico