(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El tubo de presión hidráulica 1100 presenta un fuerte revestimiento exterior contra las virutas de las cuchillas de alambre.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Fluido Aplicable | Aceite Hidráulico General Mineral | Accesorios de estampado | Ninguno | Material | Nylon Liner Core Tube + Trenza de fibra sintética |
---|---|---|---|---|---|
Presión máxima de funcionamiento(MPa) | 10.5 | Cubierta exterior de la vaina | Hoja de alambre de acero | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -40::100 |
Color | Alambre de acero |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente