(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

QDC 103 Series Boquilla Tubo U5 Tipo de púa dedicada 103 NH

QDC 103 Series Boquilla Tubo U5 Tipo de púa dedicada 103 NH
  • Descuento por volumen

Con el 103 NH, al conectar el lado del acoplador y el lado del pezón automáticamente se abre la válvula del lado del acoplador. El accesorio de bambú integrado es parte de nuestra línea y se puede conectar directamente a un tubo U5 dedicado.

PDF

 
Número de Parte
103N-25H
103N-40H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de tubo aplicable
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

U5-4-4X2.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

U5-4-6X4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Latón Materiales adhesivos Caucho nitrilo NBR
Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Hidráulico General Macho femenino Pezón Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Tipo de púas Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de presión de operación(MPa) ::1.0
Rango de temperatura de funcionamiento (aire durante el uso)(℃) -20~80 Rango de temperatura de funcionamiento (agua durante el uso)(℃) 0~80 Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aceite hidráulico general)(℃) -20~80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico