(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Codo de acoplamiento serie QDC 103 tipo 103C-UL

Codo de acoplamiento serie QDC 103 tipo 103C-UL
  • Descuento por volumen

Con el 103C-UL, al conectar el lado del acoplador y el lado del pezón automáticamente se abre la válvula del lado del acoplador. El accesorio de bambú integrado es parte de nuestra línea. Se puede conectar directamente a un tubo U5 dedicado.

PDF

 
Número de Parte
103C-2MUL
103C-M5UL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de rosca T (R) T Tamaño de rosca (M)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/8-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-M5X0.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Latón Materiales adhesivos Caucho nitrilo NBR
Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Hidráulico General Macho femenino Acoplador Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Tipo de codo masculino Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de presión de operación(MPa) ::1.0
Rango de temperatura de funcionamiento (aire durante el uso)(℃) -20~80 Rango de temperatura de funcionamiento (agua durante el uso)(℃) 0~80 Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aceite hidráulico general)(℃) -20~80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico