(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Tubería - FEP, serie TP

Tubería - FEP, serie TP
  • Descuento por volumen

El tubo de resina de flúor clean TP es un tubo de resina FEP (tetrafluoruro de etileno-hexafluoruro de propileno) con una resistencia química superior, que proporciona una excelente capacidad de lavado, bajos niveles de adhesión de soluciones químicas, etc., y una excelente resistencia a la intemperie.

[Caracteristicas]
· Utiliza resina FEP (copolímero de etileno-hexafluoruro de propileno) de tetrafluoruro con excelente resistencia química.
· Fabricado en una sala limpia. Los extremos del tubo están tapados y sellados. Enviado en embalaje termosellado.
· El rendimiento de limpieza es excelente y la adhesión de soluciones químicas, etc. es muy baja.
· Se puede utilizar con el accesorio PushOne limpio de la "serie Chemifit C1".
· Este es un tubo con pequeño cambio secular y excelente resistencia a la intemperie.
· Puede usarse en una atmósfera de ozono, etc.
· Notificación número 201 del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (2006

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TP-1-1/2-CWH-20M
TP-1-1/2-CWH-100M
TP-1-1/4-CWH-20M
TP-1-1/4-CWH-100M
TP-1-3/8-CWH-20M
TP-1-3/8-CWH-100M
TP-1-3/16-CWH-20M
TP-1-5/16-CWH-20M
TP-1-5/16-CWH-100M
TP-4-4X2-CWH-20M
TP-4-4X2-CWH-100M
TP-4-4X2.5-CWH-20M
TP-4-4X2.5-CWH-100M
TP-4-6X4-CWH-20M
TP-4-8X6-CWH-20M
TP-4-10X8-CWH-20M
TP-4-10X8-CWH-100M
TP-4-12X9-CWH-20M
TP-4-12X9-CWH-100M
TP-4-12X10-CWH-20M
TP-4-12X10-CWH-100M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar OD [Distinción] OD * de la capa externa para el tipo de dos capas
(Ø)
ID [Distinción] I.D.
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Rango de presión de funcionamiento (con aire)
(MPa)
Longitud
(M)
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

~1512.7~109.5660~1.120
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

~1512.7~109.5660~1.1100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

~76.35~54.5730~1.120
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

~76.35~54.5730~1.1100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~109.53~76.9950~1.120
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

~109.53~76.9950~1.1100
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

~54.76~43.4820~1.120
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

~87.94~65.9040~1.120
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

~87.94~65.9040~1.1100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

~44~2215~2.520
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

~44~2215~2.5100
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

~44~32.530~1.720
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

~44~32.530~1.7100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~66~4425~1.620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~88~6640~1.120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~1010~8860~0.820
1 Pieza(s)Disponible

96 Días o más

~1010~8860~0.8100
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

~1512~9960~1.120
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

~1512~9960~1.1100
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

~1512~101090~0.720
1 Pieza(s)Disponible

96 Días o más

~1512~101090~0.7100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Material Fluororesina Color Translúcido
Fluido Aplicable Agua / Aire Material, Fluororesina Resina FEP Entorno operativo Estándar
Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -65::200

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico