(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tubo - polímero ignífugo, doble capa, serie FW

Tubo - polímero ignífugo, doble capa, serie FW
  • Descuento por volumen

El tubo retardante de llama FW es excelente en autoextinguible de conformidad con la norma UL94 V-0. Con una estructura de dos capas a la que se aplica resina retardante de llama en las capas interna y externa, las marcas a lo largo de su longitud total indican la profundidad de inserción.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FW-4-6X4-BK-20M
FW-4-6X4-GN-20M
FW-4-6X4-GWH-20M
FW-4-6X4-GWH-100M
FW-4-6X4-YL-20M
FW-4-8X6-GN-20M
FW-4-8X6-GWH-20M
FW-4-8X6-GWH-100M
FW-4-8X6-RE-20M
FW-4-8X6-RE-100M
FW-4-8X6-WH-20M
FW-4-8X6-WH-100M
FW-4-10X7.5-BU-20M
FW-4-10X7.5-GWH-20M
FW-4-10X7.5-GWH-100M
FW-4-10X7.5-LGN-20M
FW-4-10X7.5-WH-20M
FW-4-10X7.5-WH-100M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color OD [Distinción] OD * de la capa externa para el tipo de dos capas
(Ø)
ID [Distinción] I.D.
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Rango de presión de funcionamiento (con aire)
(MPa)
Longitud
(M)
Tubo de capa interna OD
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

Negro~88~4414~1.0206
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Verde] Verde~88~4414~1.0206
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Blanco] Blanco verdoso~88~4414~1.0206
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Blanco] Blanco verdoso~88~4414~1.01006
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Amarillo~88~4414~1.0206
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Verde] Verde~1010~6623~0.8208
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Blanco] Blanco verdoso~1010~6623~0.8208
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Blanco] Blanco verdoso~1010~6623~0.81008
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Rojo~1010~6623~0.8208
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Rojo~1010~6623~0.81008
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Blanco] Blanco~1010~6623~0.8208
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Blanco] Blanco~1010~6623~0.81008
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Azul~1512~87.527~0.82010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Blanco] Blanco verdoso~1512~87.527~0.82010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Blanco] Blanco verdoso~1512~87.527~0.810010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Verde] Verde claro~1512~87.527~0.82010
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

[Blanco] Blanco~1512~87.527~0.82010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Blanco] Blanco~1512~87.527~0.810010

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Material Resina ignífuga Fluido Aplicable Agua / Aire
Entorno operativo Estándar Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -40::80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico