(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tubería - polietileno, retención de forma para tubería fija, serie DK

Tubería - polietileno, retención de forma para tubería fija, serie DK

[Caracteristicas]
· El tubo de retención de forma DK utiliza aluminio en la capa interna y, por lo tanto, la forma de la tubería se retiene tal como está.
· Ideal para tuberías fijas.
· Al usar el accesorio dedicado del tubo DK, la construcción es fácil en comparación con las tuberías de acero.
· No se requiere tratamiento con terminal de tubo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
1300-6-BK-[10-100/10]M
1300-10-BK-[10-100/10]M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar OD [Distinción] OD * de la capa externa para el tipo de dos capas
(Ø)
ID [Distinción] I.D.
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

16 Días o más

~66~442010 ~ 100
1 Pieza(s)

16 Días o más

~1010~76.84010 ~ 100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Material Aluminio + Polietileno de Alta Densidad Color Negro
Fluido Aplicable Aire Entorno operativo Estándar Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -40::60
Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) ::1.0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico