(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Controles de flujo: empuje de codo universal para conectar, resina retardante de llama y latón, ajuste de perilla, serie ASD

Controles de flujo: empuje de codo universal para conectar, resina retardante de llama y latón, ajuste de perilla, serie ASD
  • Descuento por volumen

El controlador de velocidad ASD es pequeño en comparación con los productos convencionales. El ajuste fino de caudales bajos se simplifica. De tamaño más pequeño con un caudal máximo equivalente a los productos convencionales.

[Caracteristicas]
· Más compacto en comparación con los tipos convencionales.
・ Permite el ajuste fino en regiones de bajo caudal. De tamaño compacto, pero el caudal máximo es equivalente al de un producto convencional.
· El tubo está conectado por un accesorio PushOne®. No requiere plantillas ni herramientas para conectarse a los tubos.
· Se utiliza una resina ignífuga (UL94 V-0 estándar EQUIV). El material utiliza una resina PBT ignífuga. Un accesorio estándar UL94 V-0 con propiedades superiores de autoextinción. Este accesorio se puede usar en entornos de dispersión por salpicadura.
· Niquelado electrolítico. La degradación de la superficie es mínima. También se evita la elución de iones de cobre en los fluidos.
· Los hilos R están sellados. Por lo tanto, no se requiere envolver los hilos con cinta de sellado.

PDF

 
Número de Parte
ASD4-M5-I
ASD4-M5-O
ASD6-M5-I
ASD6-M5-O
ASD6-R1/4-O
ASD6-R1/8-I
ASD6-R1/8-O
ASD8-R1/4-O
ASD10-R3/8-O
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dirección de control Tubo aplicable OD
(mm)
T Tornillo Tamaño R T Tornillo Tamaño M
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Medidor de entrada4-M5X0.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Medidor de salida4-M5X0.8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Medidor de entrada6-M5X0.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Medidor de salida6-M5X0.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Medidor de salida6R1/4-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Medidor de entrada6R1/8-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Medidor de salida6R1/8-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Medidor de salida8R1/4-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Medidor de salida10R3/8-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Controlador de velocidad Material del cuerpo Resina PBT ignífuga Forma del cuerpo principal Universal
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 5::60 Material de la porción del hilo Latón
Rango de presión de operación(MPa) ::1.0 Tipo de perilla Estándar Tipo de articulación Rosca macho + acoplamientos de un toque

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico