(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Controles de flujo: empuje de codo universal para conectar, resina retardante de llama y latón, ajuste de perilla, serie ASC

Controles de flujo: empuje de codo universal para conectar, resina retardante de llama y latón, ajuste de perilla, serie ASC
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Mucho más compacto que los tipos convencionales.
• Permite un ajuste fino en el rango de bajo caudal. Compacto, pero el caudal máximo es equivalente al de una parte convencional.
· El tubo está conectado por Push One®. ▪ No se necesitan plantillas y herramientas para conectar el tubo.
▪ Utiliza una resina ignífuga (equivalente a UL94 V-0). El material utiliza una resina PBT ignífuga. Equivalente al estándar UL94 V-0 y ofrece una autoextinción superior. Se puede usar en un entorno donde se generan salpicaduras.
· Niquelado electrolítico. La degradación de la superficie es mínima y también se evita la elución de iones de cobre en líquido.
▪ La parte del tornillo R ha sido sellada. No es necesario envolver con cinta de sellado.

PDF

 
Número de Parte
ASC4-M5-I
ASC4-M5-O
ASC4-R1/8-I
ASC4-R1/8-O
ASC6-M5-I
ASC6-M5-O
ASC6-R1/4-O
ASC6-R1/8-I
ASC6-R1/8-O
ASC8-R1/4-O
ASC8-R1/8-I
ASC8-R1/8-O
ASC8-R3/8-I
ASC8-R3/8-O
ASC10-R1/2-O
ASC10-R1/4-I
ASC10-R1/4-O
ASC10-R1/8-O
ASC10-R3/8-I
ASC10-R3/8-O
ASC12-R3/8-O
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dirección de control Tubo aplicable OD
(mm)
T Tornillo Tamaño R T Tornillo Tamaño M
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Medidor de entrada4-M5X0.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Medidor de salida4-M5X0.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Medidor de entrada4R1/8-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Medidor de salida4R1/8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Medidor de entrada6-M5X0.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Medidor de salida6-M5X0.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Medidor de salida6R1/4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Medidor de entrada6R1/8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Medidor de salida6R1/8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Medidor de salida8R1/4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Medidor de entrada8R1/8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Medidor de salida8R1/8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Medidor de entrada8R3/8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Medidor de salida8R3/8-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Medidor de salida10R1/2-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Medidor de entrada10R1/4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Medidor de salida10R1/4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Medidor de salida10R1/8-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Medidor de entrada10R3/8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Medidor de salida10R3/8-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Medidor de salida12R3/8-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Controlador de velocidad Material del cuerpo Resina PBT ignífuga Forma del cuerpo principal Codo
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 5::60 Material de la porción del hilo Latón
Rango de presión de operación(MPa) ::1.0 Tipo de perilla Estándar Tipo de articulación Rosca macho + acoplamientos de un toque

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico