(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula Conector incorporado ECV【10 piezas por paquete】

Válvula Conector incorporado ECV
  • Descuento por volumen

[Características]
· Retire el tubo para abrir y cerrar la válvula dentro del racor. Cuando se desconecta el tubo, la válvula se cierra automáticamente.
· El tubo se conecta mediante push one®. No se necesitan plantillas ni herramientas para conectar el tubo.
· Niquelado electrolítico. La degradación de la superficie es mínima y también se evita la elución de iones de cobre al líquido.
· No es necesario sellar la parte de la rosca R con cinta selladora.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ECV4-M5

 
Número de Parte
ECV4-M5
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Latón Material de sellado NBR especial
Aplicación Para presión general de aire Fluido Aplicable Aire Tipo de montaje Conexión de hilo
Montaje con tornillo, dirección Conector Tamaño de tubo 1(φ) 4 T Tornillo Tamaño (M) M5X0.8
Rango de temperatura de funcionamiento (aire durante el uso)(℃) 20~60

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ECV4-M5 de la serie Válvula Conector incorporado ECV.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico