(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Serie Chemifit C1S - Conector hembra EFC-C1S

Serie Chemifit C1S - Conector hembra EFC-C1S
  • Descuento por volumen

El conector hembra EFC-C1S se procesa a fondo para no usar aceite. Las piezas se limpian y ensamblan en salas limpias y no se utiliza aceite ni grasa, incluso en el material de sellado.

(i)Advertencia

  • La cantidad mínima a ordenar cambiará a partir de abril de 2021. Consulte la pantalla de cotización / pedido para obtener más detalles.

PDF

 
Número de Parte
EFC4-R1/8-C1S
EFC6-R1/4-C1S
EFC6-R1/8-C1S
EFC8-R1/4-C1S
EFC10-R1/4-C1S
EFC10-R3/8-C1S
EFC12-R1/2-C1S
EFC12-R3/8-C1S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
T Tornillo Tamaño (R)
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

41/8
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

61/4
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

61/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81/4
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

101/4
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

103/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

121/2
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

123/8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Resina Especial de Polipropileno Material de sellado EPDM
Material de la porción del hilo Acero inoxidable 304 Aplicación Para presión general de aire / Circunstancia limpia Fluido Aplicable Agua / Aire / Químicos, solventes
Tipo de montaje Conexión de hilo Montaje con tornillo, dirección Conector hembra Rango de temperatura de funcionamiento (aire durante el uso)(℃) -20~80
Rango de temperatura de funcionamiento (agua durante el uso)(℃) 0~80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico