(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie de acoplamiento rígido, tipo AR, hecha de aleación de aluminio

Serie de acoplamiento rígido, tipo AR, hecha de aleación de aluminio
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Estándar
· Cuerpo material: Aluminio
· Característica: Alto par, alta rigidez torsional, sin juego, pequeño
Para obtener una descripción completa del producto y detalles sobre la serie de acoplamientos rígidos, tipo AR, fabricados en aleación de aluminio, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AR-16-3X3

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

AplicaciónEstándarRango de par de transmisión(N · m)0.05~1.00
Diámetro estándar del agujero en existencia (Tolerancia H8) d1(mm)3Diámetro estándar del agujero en existencia (Tolerancia H8) d2(mm)3
Diámetro exterior A(φ)16Longitud total E(mm)16
Max. Rango de velocidad rotacional(r/min)4001~10000PropiedadesAlta rigidez de curvatura / Alto par / Cero reacción / Compacto
Material del cuerpoAleación de aluminioPar de transmisión(N · m)0.5
Velocidad rotacional máxima(r/min)10000Momento de inercia(kg · m2)0.27X10-4
Mostrar más
TipoTornillos de fijaciónIsocinético
Diámetro máximo del eje d1 × d2(mm)10Tornillo de fijación tipo MM3
RoHS10 - -
Mostrar menos
Número de Parte
AR-16-3X3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
  1. 1

Información básica

Aplicación Estándar Rango de par de transmisión(N · m) 0.05~1.00 Diámetro estándar del agujero en existencia (Tolerancia H8) d1(mm) 3
Diámetro estándar del agujero en existencia (Tolerancia H8) d2(mm) 3 Diámetro exterior A(φ) 16 Longitud total E(mm) 16
Max. Rango de velocidad rotacional(r/min) 4001~10000 Propiedades Alta rigidez de curvatura / Alto par / Cero reacción / Compacto Material del cuerpo Aleación de aluminio
Par de transmisión(N · m) 0.5 Velocidad rotacional máxima(r/min) 10000 Momento de inercia(kg · m2) 0.27X10-4
Tipo Tornillos de fijación Isocinético Diámetro máximo del eje d1 × d2(mm) 10
Tornillo de fijación tipo M M3

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AR-16-3X3 de la serie Serie de acoplamiento rígido, tipo AR, hecha de aleación de aluminio.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico