(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Coples flexibles, serie MF. Cuentan con un separador de caucho y el material del cuerpo del cople es de zinc fundido. El método de sujeción es mediante un opresor en cada extremo. Ideal para transporte de componentes con velocidad constante.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MF-040-10X10
Número de Parte |
---|
MF-040-10X10 |
Cargando…
Tipo | Ajuste de estrías | Desalineación permitida | Desalineado angular / Excentricidad | Aplicación | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Max. Rango de velocidad rotacional(r/min) | 2001~4000 | Propiedades | Absorción de vibraciones / Compacto | Material del cuerpo | Otras aleaciones |
Categoría | Cuerpo de acoplamiento | Velocidad rotacional máxima(r/min) | 3000 | Desplazamiento permitido (desplazamiento de ángulo)(deg) | 1 |
Material espaciador | Resina de Poliuretano | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -10::60 | Tipo | Tornillos de fijación |
Otros tipos de aleaciones | Fundición a presión de zinc | Flexibilidad | ○ | Aislamiento electrico | ○ |
Isocinético | ○ |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MF-040-10X10 de la serie Coples Flexibles - serie MF..
Número de Parte |
---|
MF-020-3X4 |
MF-020-3X5 |
MF-020-3X6 |
MF-040-10X16 |
MF-040-10X18 |
MF-040-16X16 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente