(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - serie MF. (Números de pieza)

Coples Flexibles - serie MF.
  • Descuento por volumen

Coples flexibles, serie MF. Cuentan con un separador de caucho y el material del cuerpo del cople es de zinc fundido. El método de sujeción es mediante un opresor en cada extremo. Ideal para transporte de componentes con velocidad constante.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MF-020-4X8

Número de Parte
MF-020-4X8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de par de transmisión
(N•m)
Diámetro estándar del agujero en existencia (Tolerancia H8) d1
(mm)
Diámetro estándar del agujero en existencia (Tolerancia H8) d2
(mm)
Diámetro exterior A
(Ø)
Longitud total E
(mm)
Par de transmisión
(N•m)
Rango de desplazamiento permitido (desplazamiento paralelo)
(mm)
Desplazamiento permitido (desplazamiento paralelo)
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Diámetro máximo del eje d1 × d2
(mm)
Tornillo de fijación tipo M
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.05~1.004820240.3920.02~0.20.151.72X10-410M4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Ajuste de estrías Desalineación permitida Desalineado angular / Excentricidad Aplicación Estándar
Max. Rango de velocidad rotacional(r/min) 2001~4000 Propiedades Absorción de vibraciones / Compacto Material del cuerpo Otras aleaciones
Categoría Cuerpo de acoplamiento Velocidad rotacional máxima(r/min) 3000 Desplazamiento permitido (desplazamiento de ángulo)(deg) 1
Material espaciador Resina de Poliuretano Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::60 Tipo Tornillos de fijación
Otros tipos de aleaciones Fundición a presión de zinc Flexibilidad Aislamiento electrico
Isocinético

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MF-020-4X8 de la serie Coples Flexibles - serie MF..

Products like this...

Número de Parte
MF-020-3X4
MF-020-3X5
MF-020-3X6
MF-020-5X10
MF-020-5X5
MF-020-5X6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de par de transmisión
(N•m)
Diámetro estándar del agujero en existencia (Tolerancia H8) d1
(mm)
Diámetro estándar del agujero en existencia (Tolerancia H8) d2
(mm)
Diámetro exterior A
(Ø)
Longitud total E
(mm)
Par de transmisión
(N•m)
Rango de desplazamiento permitido (desplazamiento paralelo)
(mm)
Desplazamiento permitido (desplazamiento paralelo)
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Diámetro máximo del eje d1 × d2
(mm)
Tornillo de fijación tipo M
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.05~1.003420240.3920.02~0.20.151.72X10-410M4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.05~1.003520240.3920.02~0.20.151.72X10-410M4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.05~1.003620240.3920.02~0.20.151.72X10-410M4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.05~1.0051020240.3920.02~0.20.151.72X10-410M4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.05~1.005520240.3920.02~0.20.151.72X10-410M4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.05~1.005620240.3920.02~0.20.151.72X10-410M4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico