(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Coples Flexibles tipo Oldham, serie CCZ. Diseño fuerte y compacto que puede ser usado para equipo de alta precisión. El momento de inercia es baja, y la rigidez de vibración alta. La resistencia eléctrica es excelente. Este modelo cuenta con sujeción por clampeo. El material del cuerpo es de aleación de aluminio.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CCZ-50-8X18
Número de Parte |
---|
CCZ-50-8X18 |
Cargando…
Tipo | Acoplamiento super zero oldham | Desalineación permitida | Desalineado angular / Excentricidad | Aplicación | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Max. Rango de velocidad rotacional(r/min) | 10001~78000 | Propiedades | Alta rigidez de curvatura / Alto par / Cero reacción / Compacto | Material del cuerpo | Aleación de aluminio |
Categoría | Cuerpo de acoplamiento | Desplazamiento permitido (desplazamiento de ángulo)(deg) | 1 | Rango de desplazamiento permitido (desplazamiento paralelo)(mm) | 1.1~3.0 |
Material espaciador | Resina de ingeniería | Tipo | Coronilla | Flexibilidad | ○ |
Aislamiento electrico | ○ | Isocinético | ○ |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CCZ-50-8X18 de la serie Coples Flexibles - Tipo Oldham, serie CCZ..
Número de Parte |
---|
CCZ-16-3X6 |
CCZ-16-4X4 |
CCZ-16-4X5 |
CCZ-50-8X19 |
CCZ-50-8X20 |
CCZ-50-8X22 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente