(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Coples Flexibles - Tipo Oldham, serie CCZ.

Coples Flexibles - Tipo Oldham, serie CCZ.
  • Descuento por volumen

Coples Flexibles tipo Oldham, serie CCZ. Diseño fuerte y compacto que puede ser usado para equipo de alta precisión. El momento de inercia es baja, y la rigidez de vibración alta. La resistencia eléctrica es excelente. Este modelo cuenta con sujeción por clampeo. El material del cuerpo es de aleación de aluminio.

PDF

Número de Parte
CCZ-16-3X3
CCZ-16-3X4
CCZ-16-3X5
CCZ-16-3X6
CCZ-16-4X4
CCZ-16-4X5
CCZ-16-4X6
CCZ-16-5X5
CCZ-16-5X6
CCZ-16-6X6
CCZ-17-3X3
CCZ-17-3X4
CCZ-17-3X5
CCZ-17-3X6
CCZ-17-3X7
CCZ-17-3X8
CCZ-17-4X4
CCZ-17-4X5
CCZ-17-4X6
CCZ-17-4X7
CCZ-17-4X8
CCZ-17-5X5
CCZ-17-5X6
CCZ-17-5X7
CCZ-17-5X8
CCZ-17-6X6
CCZ-17-6X7
CCZ-17-6X8
CCZ-17-7X7
CCZ-17-7X8
CCZ-17-8X8
CCZ-18-3X3
CCZ-18-3X4
CCZ-18-3X5
CCZ-18-3X6
CCZ-18-3X7
CCZ-18-3X8
CCZ-18-3.17X3.17
CCZ-18-3.17X4.76
CCZ-18-3.17X6.35
CCZ-18-4X4
CCZ-18-4X5
CCZ-18-4X6
CCZ-18-4X7
CCZ-18-4X8
CCZ-18-4.76X4.76
CCZ-18-4.76X6.35
CCZ-18-5X5
CCZ-18-5X6
CCZ-18-5X7
CCZ-18-5X8
CCZ-18-6X6
CCZ-18-6X7
CCZ-18-6X8
CCZ-18-6.35X6.35
CCZ-18-7X7
CCZ-18-7X8
CCZ-18-8X8
CCZ-25-5X5
CCZ-25-5X6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de par de transmisión
(N•m)
Diámetro estándar del agujero en existencia (Tolerancia H8) d1
(mm)
Diámetro estándar del agujero en existencia (Tolerancia H8) d2
(mm)
Diámetro exterior A
(Ø)
Longitud total E
(mm)
Par de transmisión
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Desplazamiento permitido (desplazamiento paralelo)
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Rigidez Torsional
(N-mm/deg)
Diámetro máximo del eje d1 × d2
(mm)
Par de apriete de pernos
(N/cm)
Tornillo de fijación Collet Tipo M
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01~3.003316201.961250001.50.27X10-41486.7624.6M2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01~3.003416201.961250001.50.27X10-41486.7624.6M2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01~3.003516201.961250001.50.27X10-41486.7624.6M2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01~3.003616201.961250001.50.27X10-41486.7624.6M2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01~3.004416201.961250001.50.27X10-41486.7624.6M2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01~3.004516201.961250001.50.27X10-41486.7624.6M2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01~3.004616201.961250001.50.27X10-41486.7624.6M2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01~3.005516201.961250001.50.27X10-41486.7624.6M2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01~3.005616201.961250001.50.27X10-41486.7624.6M2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01~3.006616201.961250001.50.27X10-41486.7624.6M2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01~3.003318242.452250001.50.52X10-41862.3854.1M2.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01~3.003418242.452250001.50.52X10-41862.3854.1M2.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01~3.003518242.452250001.50.52X10-41862.3854.1M2.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01~3.003618242.452250001.50.52X10-41862.3854.1M2.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01~3.003718242.452250001.50.52X10-41862.3854.1M2.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01~3.003818242.452250001.50.52X10-41862.3854.1M2.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01~3.004418242.452250001.50.52X10-41862.3854.1M2.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01~3.004518242.452250001.50.52X10-41862.3854.1M2.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01~3.004618242.452250001.50.52X10-41862.3854.1M2.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01~3.004718242.452250001.50.52X10-41862.3854.1M2.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01~3.004818242.452250001.50.52X10-41862.3854.1M2.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01~3.005518242.452250001.50.52X10-41862.3854.1M2.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01~3.005618242.452250001.50.52X10-41862.3854.1M2.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01~3.005718242.452250001.50.52X10-41862.3854.1M2.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01~3.005818242.452250001.50.52X10-41862.3854.1M2.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01~3.006618242.452250001.50.52X10-41862.3854.1M2.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01~3.006718242.452250001.50.52X10-41862.3854.1M2.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01~3.006818242.452250001.50.52X10-41862.3854.1M2.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01~3.007718242.452250001.50.52X10-41862.3854.1M2.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01~3.007818242.452250001.50.52X10-41862.3854.1M2.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01~3.008818242.452250001.50.52X10-41862.3854.1M2.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01~3.003318282.452250001.50.63X10-41862.3883.2M3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01~3.003418282.452250001.50.63X10-41862.3883.2M3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01~3.003518282.452250001.50.63X10-41862.3883.2M3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01~3.003618282.452250001.50.63X10-41862.3883.2M3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01~3.003718282.452250001.50.63X10-41862.3883.2M3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01~3.003818282.452250001.50.63X10-41862.3883.2M3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01~3.003.173.1718282.452250001.50.63X10-41862.3883.2M3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01~3.003.174.7618282.452250001.50.63X10-41862.3883.2M3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01~3.003.176.3518282.452250001.50.63X10-41862.3883.2M3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01~3.004418282.452250001.50.63X10-41862.3883.2M3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01~3.004518282.452250001.50.63X10-41862.3883.2M3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01~3.004618282.452250001.50.63X10-41862.3883.2M3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01~3.004718282.452250001.50.63X10-41862.3883.2M3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01~3.004818282.452250001.50.63X10-41862.3883.2M3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01~3.004.764.7618282.452250001.50.63X10-41862.3883.2M3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01~3.004.766.3518282.452250001.50.63X10-41862.3883.2M3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01~3.005518282.452250001.50.63X10-41862.3883.2M3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01~3.005618282.452250001.50.63X10-41862.3883.2M3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01~3.005718282.452250001.50.63X10-41862.3883.2M3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01~3.005818282.452250001.50.63X10-41862.3883.2M3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01~3.006618282.452250001.50.63X10-41862.3883.2M3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01~3.006718282.452250001.50.63X10-41862.3883.2M3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01~3.006818282.452250001.50.63X10-41862.3883.2M3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01~3.006.356.3518282.452250001.50.63X10-41862.3883.2M3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01~3.007718282.452250001.50.63X10-41862.3883.2M3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01~3.007818282.452250001.50.63X10-41862.3883.2M3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01~3.008818282.452250001.50.63X10-41862.3883.2M3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105.01~10.005525346.8652500022.83X10-45453.511197.2M4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105.01~10.005625346.8652500022.83X10-45453.511197.2M4

Cargando…

Información básica

Tipo Acoplamiento super zero oldham Desalineación permitida Desalineado angular / Excentricidad Aplicación Estándar
Max. Rango de velocidad rotacional(r/min) 10001~78000 Propiedades Alta rigidez de curvatura / Alto par / Cero reacción / Compacto Material del cuerpo Aleación de aluminio
Categoría Cuerpo de acoplamiento Desplazamiento permitido (desplazamiento de ángulo)(deg) 1 Rango de desplazamiento permitido (desplazamiento paralelo)(mm) 1.1~3.0
Material espaciador Resina de ingeniería Tipo Coronilla Flexibilidad
Aislamiento electrico Isocinético

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico