(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Coples Flexibles tipo Oldham, serie MCZ. Diseño fuerte y compacto que puede ser usado para equipo de alta precisión. El momento de inercia es baja, y la rigidez de vibración alta. La resistencia eléctrica es excelente. Este modelo cuenta con dos tipos de métodos de fijación, sujeción por opresor o por clampeo. El material del cuerpo es de aleación de aluminio.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MCZ-50-22X10C
Número de Parte |
---|
MCZ-50-22X10C |
Cargando…
Tipo | Acoplamiento super zero oldham | Desalineación permitida | Desalineado angular / Excentricidad | Aplicación | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Propiedades | Alta rigidez de curvatura / Alto par / Cero reacción / Compacto | Material del cuerpo | Aleación de aluminio | Categoría | Cuerpo de acoplamiento |
Desplazamiento permitido (desplazamiento de ángulo)(deg) | 1 | Rango de desplazamiento permitido (desplazamiento paralelo)(mm) | 1.1~3.0 | Material espaciador | Resina de ingeniería |
Tipo | Tornillo de fijación + collar | Flexibilidad | ○ | Aislamiento electrico | ○ |
Isocinético | ○ |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MCZ-50-22X10C de la serie Coples Flexibles - Tipo Oldham, serie MCZ..
Número de Parte |
---|
MCZ-18-10X6C |
MCZ-18-10X7C |
MCZ-18-10X8C |
MCZ-50-22X12C |
MCZ-50-22X14C |
MCZ-50-22X15C |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente