(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - Tipo Oldham, serie MCZ. (Números de pieza)

Coples Flexibles - Tipo Oldham, serie MCZ.
  • Descuento por volumen

Coples Flexibles tipo Oldham, serie MCZ. Diseño fuerte y compacto que puede ser usado para equipo de alta precisión. El momento de inercia es baja, y la rigidez de vibración alta. La resistencia eléctrica es excelente. Este modelo cuenta con dos tipos de métodos de fijación, sujeción por opresor o por clampeo. El material del cuerpo es de aleación de aluminio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MCZ-35-13X14C

Número de Parte
MCZ-35-13X14C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de par de transmisión
(N•m)
Diámetro estándar del agujero en existencia (Tolerancia H8) d1
(mm)
Diámetro estándar del agujero en existencia (Tolerancia H8) d2
(mm)
Diámetro exterior A
(Ø)
Longitud total E
(mm)
Max. Rango de velocidad rotacional
(r/min)
Par de transmisión
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Desplazamiento permitido (desplazamiento paralelo)
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Rigidez Torsional
(N-mm/deg)
Tornillo de fijación tipo M Tornillo de fijación Collet Tipo M Tipo de pinza Apriete el par
(N-cm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010.01~20.001314353510001~7800017.652250002.511.47X10-421300M5M5385.1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamiento super zero oldham Desalineación permitida Desalineado angular / Excentricidad Aplicación Estándar
Propiedades Alta rigidez de curvatura / Alto par / Cero reacción / Compacto Material del cuerpo Aleación de aluminio Categoría Cuerpo de acoplamiento
Desplazamiento permitido (desplazamiento de ángulo)(deg) 1 Rango de desplazamiento permitido (desplazamiento paralelo)(mm) 1.1~3.0 Material espaciador Resina de ingeniería
Tipo Tornillo de fijación + collar Flexibilidad Aislamiento electrico
Isocinético

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MCZ-35-13X14C de la serie Coples Flexibles - Tipo Oldham, serie MCZ..

Products like this...

Número de Parte
MCZ-18-10X6C
MCZ-18-10X7C
MCZ-18-10X8C
MCZ-35-13X15C
MCZ-35-13X16C
MCZ-35-13X17C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de par de transmisión
(N•m)
Diámetro estándar del agujero en existencia (Tolerancia H8) d1
(mm)
Diámetro estándar del agujero en existencia (Tolerancia H8) d2
(mm)
Diámetro exterior A
(Ø)
Longitud total E
(mm)
Max. Rango de velocidad rotacional
(r/min)
Par de transmisión
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Desplazamiento permitido (desplazamiento paralelo)
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Rigidez Torsional
(N-mm/deg)
Tornillo de fijación tipo M Tornillo de fijación Collet Tipo M Tipo de pinza Apriete el par
(N-cm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01~3.00106182510001~780002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01~3.00107182510001~780002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01~3.00108182510001~780002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010.01~20.001315353510001~7800017.652250002.511.47X10-421300M5M5385.1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010.01~20.001316353510001~7800017.652250002.511.47X10-421300M5M5385.1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010.01~20.001317353510001~7800017.652250002.511.47X10-421300M5M5385.1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico