(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - Tipo Oldham, serie SCZ. (Números de pieza)

Coples Flexibles - Tipo Oldham, serie SCZ.
  • Descuento por volumen

Coples Flexibles tipo Oldham, serie SCZ. Diseño fuerte y compacto que puede ser usado para equipo de alta precisión. El momento de inercia es baja, y la rigidez de vibración alta. La resistencia eléctrica es excelente.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SCZ-40-12X22

Número de Parte
SCZ-40-12X22
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de par de transmisión
(N•m)
Diámetro estándar del agujero en existencia (Tolerancia H8) d1
(mm)
Diámetro estándar del agujero en existencia (Tolerancia H8) d2
(mm)
Diámetro exterior A
(Ø)
Longitud total E
(mm)
Par de transmisión
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Desplazamiento permitido (desplazamiento paralelo)
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Rigidez Torsional
(N-mm/deg)
Diámetro máximo del eje d1 × d2
(mm)
Par de apriete de pernos
(N/cm)
Tornillo de fijación Collet Tipo M
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.001222404839.2276000263.98X10-428081.322831.8M6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamiento super zero oldham Desalineación permitida Desalineado angular / Excentricidad Aplicación Estándar
Max. Rango de velocidad rotacional(r/min) 4001~10000 Propiedades Alta rigidez de curvatura / Alto par / Cero reacción / Compacto Material del cuerpo Acero inoxidable
Categoría Cuerpo de acoplamiento Desplazamiento permitido (desplazamiento de ángulo)(deg) 1 Rango de desplazamiento permitido (desplazamiento paralelo)(mm) 1.1~3.0
Material espaciador Resina de ingeniería Tipo Coronilla Flexibilidad
Aislamiento electrico Isocinético

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SCZ-40-12X22 de la serie Coples Flexibles - Tipo Oldham, serie SCZ..

Products like this...

Número de Parte
SCZ-20-4X7
SCZ-20-4X8
SCZ-20-5X5
SCZ-40-13X13
SCZ-40-13X14
SCZ-40-13X15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de par de transmisión
(N•m)
Diámetro estándar del agujero en existencia (Tolerancia H8) d1
(mm)
Diámetro estándar del agujero en existencia (Tolerancia H8) d2
(mm)
Diámetro exterior A
(Ø)
Longitud total E
(mm)
Par de transmisión
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Desplazamiento permitido (desplazamiento paralelo)
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Rigidez Torsional
(N-mm/deg)
Diámetro máximo del eje d1 × d2
(mm)
Par de apriete de pernos
(N/cm)
Tornillo de fijación Collet Tipo M
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103.01~5.004720333.43260001.52.71X10-42136.98246.5M4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103.01~5.004820333.43260001.52.71X10-42136.98246.5M4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103.01~5.005520333.43260001.52.71X10-42136.98246.5M4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020.01~50.001313404839.2276000263.98X10-428081.322831.8M6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020.01~50.001314404839.2276000263.98X10-428081.322831.8M6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020.01~50.001315404839.2276000263.98X10-428081.322831.8M6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico