(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Coples Flexibles tipo Oldham, serie SCZ. Diseño fuerte y compacto que puede ser usado para equipo de alta precisión. El momento de inercia es baja, y la rigidez de vibración alta. La resistencia eléctrica es excelente.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SCZ-30-12X12
Número de Parte |
---|
SCZ-30-12X12 |
Cargando…
Tipo | Acoplamiento super zero oldham | Desalineación permitida | Desalineado angular / Excentricidad | Aplicación | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Max. Rango de velocidad rotacional(r/min) | 4001~10000 | Propiedades | Alta rigidez de curvatura / Alto par / Cero reacción / Compacto | Material del cuerpo | Acero inoxidable |
Categoría | Cuerpo de acoplamiento | Desplazamiento permitido (desplazamiento de ángulo)(deg) | 1 | Rango de desplazamiento permitido (desplazamiento paralelo)(mm) | 1.1~3.0 |
Material espaciador | Resina de ingeniería | Tipo | Coronilla | Flexibilidad | ○ |
Aislamiento electrico | ○ | Isocinético | ○ |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SCZ-30-12X12 de la serie Coples Flexibles - Tipo Oldham, serie SCZ..
Número de Parte |
---|
SCZ-20-4X7 |
SCZ-20-4X8 |
SCZ-20-5X5 |
SCZ-30-12X13 |
SCZ-30-12X14 |
SCZ-30-13X13 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente