(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - Tipo fuelle, serie NB. (Números de pieza)

Coples Flexibles - Tipo fuelle, serie NB.
  • Descuento por volumen

Coples flexibles tipo fuella, serie NB. sistema de fijación por opresor. El material es de Bronce y Latón. Ideal para usarse para conectar encoders, equipo médico y servo motores.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NB-08-6X6

Número de Parte
NB-08-6X6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro estándar del agujero en existencia (Tolerancia H8) d1
(mm)
Diámetro estándar del agujero en existencia (Tolerancia H8) d2
(mm)
Diámetro exterior A
(Ø)
Longitud total E
(mm)
Par de transmisión
(N•m)
Desplazamiento permitido (desplazamiento paralelo)
(mm)
Desplazamiento permitido (desplazamiento de dirección axial)
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Constante de resorte axial
(N/mm)
Rigidez Torsional
(N-mm/deg)
Diámetro máximo del eje d1 × d2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106614260.1960.2±1.50.4X10-49.812270.28

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Fuelle de acoplamiento Desalineación permitida Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial Aplicación Estándar
Rango de par de transmisión(N•m) 0.05~1.00 Max. Rango de velocidad rotacional(r/min) 4001~10000 Propiedades Alta rigidez de curvatura / Cero reacción / Compacto
Material del cuerpo Otras aleaciones Categoría Cuerpo de acoplamiento Velocidad rotacional máxima(r/min) 5000
Desplazamiento permitido (desplazamiento de ángulo)(deg) 1.5 Rango de desplazamiento permitido (desplazamiento paralelo)(mm) 0.02~0.2 Material de la pieza de fuelle Bronce fosforado (PBP3-0)
Tipo Tornillos de fijación Otros tipos de aleaciones Latón (BsBM) Flexibilidad
Isocinético Tornillo de fijación tipo M M3

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NB-08-6X6 de la serie Coples Flexibles - Tipo fuelle, serie NB..

Products like this...

Número de Parte
NB-06-4X4
NB-06-5X5
NB-08-3X3
NB-08-6X7
NB-08-6X8
NB-08-8X8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro estándar del agujero en existencia (Tolerancia H8) d1
(mm)
Diámetro estándar del agujero en existencia (Tolerancia H8) d2
(mm)
Diámetro exterior A
(Ø)
Longitud total E
(mm)
Par de transmisión
(N•m)
Desplazamiento permitido (desplazamiento paralelo)
(mm)
Desplazamiento permitido (desplazamiento de dirección axial)
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Constante de resorte axial
(N/mm)
Rigidez Torsional
(N-mm/deg)
Diámetro máximo del eje d1 × d2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104414220.1470.1±0.90.28X10-47.854113.95
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105514220.1470.1±0.90.28X10-47.854113.95
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103314260.1960.2±1.50.4X10-49.812270.28
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106714260.1960.2±1.50.4X10-49.812270.28
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106814260.1960.2±1.50.4X10-49.812270.28
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108814260.1960.2±1.50.4X10-49.812270.28

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico