(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Coples flexibles tipo fuella, serie NB. sistema de fijación por opresor. El material es de Bronce y Latón. Ideal para usarse para conectar encoders, equipo médico y servo motores.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
NB-09-6X8
Número de Parte |
---|
NB-09-6X8 |
Cargando…
Tipo | Fuelle de acoplamiento | Desalineación permitida | Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial | Aplicación | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Rango de par de transmisión(N•m) | 0.05~1.00 | Max. Rango de velocidad rotacional(r/min) | 4001~10000 | Propiedades | Alta rigidez de curvatura / Cero reacción / Compacto |
Material del cuerpo | Otras aleaciones | Categoría | Cuerpo de acoplamiento | Velocidad rotacional máxima(r/min) | 5000 |
Desplazamiento permitido (desplazamiento de ángulo)(deg) | 1.5 | Rango de desplazamiento permitido (desplazamiento paralelo)(mm) | 0.02~0.2 | Material de la pieza de fuelle | Bronce fosforado (PBP3-0) |
Tipo | Tornillos de fijación | Otros tipos de aleaciones | Latón (BsBM) | Flexibilidad | ○ |
Isocinético | ○ | Tornillo de fijación tipo M | M3 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NB-09-6X8 de la serie Coples Flexibles - Tipo fuelle, serie NB..
Número de Parte |
---|
NB-06-3X3 |
NB-06-3X5 |
NB-06-4X4 |
NB-06-5X5 |
NB-08-3X3 |
NB-09-8X8 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente