(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 22/2 el día a 5:00 pm el día 23/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillos de mariposa - cabeza de pala ranurada, hierro【100-200 piezas por paquete】

Tornillos de mariposa - cabeza de pala ranurada, hierro
  • Descuento por volumen

El perno de perilla presenta un mango con forma de abanico, lo que facilita atornillar y desenroscar a mano.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UB-M4X10
UB-M5X20
UB-M5X20-C
UB-M6X20
UB-M6X20-C
UB-M6X25
UB-M6X40
UB-M6X50
UB-M8X20
UB-M10X20
UB-M10X20-U
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Tratamiento de superficies

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104100.7Barril pasivado

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105200.8Barril pasivado

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-5200.8[Cromado] Cromado

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106201Barril pasivado

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-6201[Cromado] Cromado

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106251Barril pasivado

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106401Barril pasivado

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106501Barril pasivado

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108201.25Barril pasivado

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010201.5Barril pasivado

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-10201.5Cromado brillante

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Mariposa Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Perno de apriete manual
Material Hierro Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Formas Adicionales Estándar
Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar Clase de resistencia (acero) 4.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico