(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptador - casquillo, roscado, serie ZFA-RP, grifería sanitaria

Adaptador - casquillo, roscado, serie ZFA-RP, grifería sanitaria
  • Descuento por volumen

La marca sanitaria confiable de Zett es ampliamente utilizada en las industrias de alimentos, medicina y semiconductores.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZFA-RP-1SX15A
ZFA-RP-1SX20A
ZFA-RP-1SX25A
ZFA-RP-1.5SX20A
ZFA-RP-1.5SX25A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior nominal
(Ø)
Tornillo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1S1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1S3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1S1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.5S3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.5S1B(25A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adaptador Forma de ajuste Adaptador de rosca hembra de férula Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Contera
Tipo de conexión 2 (lado derecho o de diámetro pequeño) Tornillo para tubos Diámetro, centro Diámetro igual / concéntrico Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable 304
Rango de diámetro exterior nominal 1.0S~2.0S Acabado superficial Maquinado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico