(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptador - virola, serie ZLL, grifería sanitaria

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZFA-R-1SXR1/2X50L
ZFA-R-1SXR1/2X50L-SU6L
ZFA-R-1SXR1X60L
ZFA-R-1SXR1X60L-SU6L
ZFA-R-1SXR3/4X50L
ZFA-R-1SXR3/4X50L-SU6L
ZFA-R-1.5SXR1X60L
ZFA-R-1.5SXR1X60L-SU6L
ZFA-R-1.5SXR3/4X50L
ZFA-R-1.5SXR3/4X50L-SU6L
ZFA-R-1.5SXR11/2X60L
ZFA-R-1.5SXR11/2X60L-SU6L
ZFA-R-1.5SXR11/4X60L
ZFA-R-1.5SXR11/4X60L-SU6L
ZFA-R-2SXR2X70L
ZFA-R-2SXR2X70L-SU6L
ZFA-R-2SXR11/2X60L
ZFA-R-2SXR11/2X60L-SU6L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Diámetro exterior nominal
(Ø)
Tornillo Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3041S1/2B(15A)50
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero inoxidable 316 L1S1/2B(15A)50
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 3041S1B(25A)60
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 316 L1S1B(25A)60
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 3041S3/4B(20A)50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 316 L1S3/4B(20A)50
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 3041.5S1B(25A)60
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.5S1B(25A)60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3041.5S3/4B(20A)50
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.5S3/4B(20A)50
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 3041.5S1 1/2B(40A)60
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.5S1 1/2B(40A)60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3041.5S1 1/4B(32A)60
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.5S1 1/4B(32A)60
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 3042S2B(50A)70
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 316 L2S2B(50A)70
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 3042S1 1/2B(40A)60
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 316 L2S1 1/2B(40A)60

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adaptador Forma de ajuste Adaptador de rosca macho de férula Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Contera
Tipo de conexión 2 (lado derecho o de diámetro pequeño) Tornillo para tubos Diámetro, centro Diámetro igual / concéntrico Rango de diámetro exterior nominal 1.0S~2.0S
Acabado superficial Maquinado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico