(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tee - férula, serie ZTE-F, accesorios sanitarios

Tee - férula, serie ZTE-F, accesorios sanitarios
  • Descuento por volumen

La marca altamente confiable Z Sanitary es ampliamente utilizada en las industrias de alimentos, medicina y semiconductores.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZTE-F-1S
ZTE-F-1S-SU6L
ZTE-F-1.5S
ZTE-F-1.5S-SU6L
ZTE-F-2S
ZTE-F-2S-SU6L
ZTE-F-2.5S
ZTE-F-2.5S-SU6L
ZTE-F-3S
ZTE-F-3S-SU6L
ZTE-F-4S
ZTE-F-4S-SU6L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Rango de diámetro exterior nominal Diámetro exterior nominal
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S1S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S1S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S1.5S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S1.5S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S2S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S2S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S2.5S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S2.5S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S3S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S3S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S4S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S4S

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Accesorio de virola Forma de ajuste Queso Férula Tipo de conexión (entre accesorios de tipo / diámetro iguales) Contera
Combinación de te y cruz en la parte de conexión (ABC) Tee Diámetro, centro Diámetro igual / concéntrico Acabado superficial # 320 a # 400 (pulido acabado polaco)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico