(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Reductor - concéntrico, soldable, serie ZRS, accesorios sanitarios

Reductor - concéntrico, soldable, serie ZRS, accesorios sanitarios
  • Descuento por volumen

La marca altamente confiable Z Sanitary es ampliamente utilizada en las industrias de alimentos, medicina y semiconductores.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZRC-W-1.5SX1S
ZRC-W-1.5SX1S-SU6L
ZRC-W-2SX1S
ZRC-W-2SX1S-SU6L
ZRC-W-2SX1.5S
ZRC-W-2SX1.5S-SU6L
ZRC-W-2.5SX1S
ZRC-W-2.5SX1S-SU6L
ZRC-W-2.5SX1.5S
ZRC-W-2.5SX1.5S-SU6L
ZRC-W-2.5SX2S
ZRC-W-2.5SX2S-SU6L
ZRC-W-3SX1.5S
ZRC-W-3SX1.5S-SU6L
ZRC-W-3SX2S
ZRC-W-3SX2S-SU6L
ZRC-W-3SX2.5S
ZRC-W-3SX2.5S-SU6L
ZRC-W-4SX2S
ZRC-W-4SX2S-SU6L
ZRC-W-4SX2.5S
ZRC-W-4SX2.5S-SU6L
ZRC-W-4SX3S
ZRC-W-4SX3S-SU6L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Rango de diámetro exterior nominal Diámetro exterior nominal
(Ø)
Diámetro exterior nominal segundo final
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S1.5S1S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S1.5S1S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S2S1S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S2S1S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S2S1.5S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S2S1.5S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S2.5S1S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S2.5S1S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S2.5S1.5S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S2.5S1.5S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S2.5S2S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S2.5S2S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S3S1.5S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S3S1.5S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S3S2S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S3S2S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S3S2.5S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S3S2.5S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S4S2S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S4S2S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S4S2.5S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S4S2.5S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S4S3S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S4S3S

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Accesorios para soldadura Forma de ajuste Reductor Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Para soldar
Tipo de conexión 2 (lado derecho o de diámetro pequeño) Para soldar Diámetro, centro Reducción / Concentricidad Acabado superficial # 320 a # 400 (pulido acabado polaco)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico