(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La marca altamente confiable Z Sanitary es ampliamente utilizada en las industrias de alimentos, medicina y semiconductores.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
ZXS-W-2.5S-SU6L
Tipo | Accesorios para soldadura | Forma de ajuste | Cruzar | Tipo de conexión (entre accesorios de tipo / diámetro iguales) | Para soldar |
---|---|---|---|---|---|
Combinación de te y cruz en la parte de conexión (ABC) | Cruzar | Diámetro, centro | Diámetro igual / concéntrico | Pieza de metal (accesorios, etc.) Material | Acero inoxidable 316 L |
Rango de diámetro exterior nominal | 2.5S~4.5S | Diámetro exterior nominal(Ø) | 2.5S | Acabado superficial | # 320 a # 400 (pulido acabado polaco) |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZXS-W-2.5S-SU6L de la serie Cross - soldar, serie ZXS, grifería sanitaria.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente