(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Conexión de tornillo de alta presión, PT 6P / tapón hexagonal

Conexión de tornillo de alta presión, PT 6P / tapón hexagonal
  • Descuento por volumen

Un conector roscado PT 6P/all hexagonal para altas presiones, fabricado por Fuji Special Inc., con un excelente historial de accesorios de alta presión que requieren alta calidad.
· Materiales: acero inoxidable, acero al carbono.
· Fluido de trabajo: agua, vapor, aceite.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PT6P-8A
PT6P-8A-SU4
PT6P-8A-SU6
PT6P-8A-SU6L
PT6P-10A
PT6P-10A-SU4
PT6P-10A-SU6
PT6P-10A-SU6L
PT6P-15A
PT6P-15A-SU4
PT6P-15A-SU6
PT6P-15A-SU6L
PT6P-20A
PT6P-20A-SU4
PT6P-20A-SU6
PT6P-20A-SU6L
PT6P-25A
PT6P-25A-SU4
PT6P-25A-SU6
PT6P-25A-SU6L
PT6P-32A
PT6P-32A-SU4
PT6P-32A-SU6
PT6P-32A-SU6L
PT6P-40A
PT6P-40A-SU4
PT6P-40A-SU6
PT6P-40A-SU6L
PT6P-50A
PT6P-50A-SU4
PT6P-50A-SU6
PT6P-50A-SU6L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Hilo Nominal M1 Tubo aplicable OD
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

[Acero] Acero al carbono (SS)1/4B(8A)13.8
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/4B(8A)13.8
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161/4B(8A)13.8
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L1/4B(8A)13.8
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

[Acero] Acero al carbono (SS)3/8B(10A)17.3
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/8B(10A)17.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3163/8B(10A)17.3
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L3/8B(10A)17.3
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

[Acero] Acero al carbono (SS)1/2B(15A)21.7
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)21.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161/2B(15A)21.7
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L1/2B(15A)21.7
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

[Acero] Acero al carbono (SS)3/4B(20A)27.2
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)27.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3163/4B(20A)27.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L3/4B(20A)27.2
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

[Acero] Acero al carbono (SS)1B(25A)34.0
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041B(25A)34.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161B(25A)34.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L1B(25A)34.0
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

[Acero] Acero al carbono (SS)1 1/4B(32A)42.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/4B(32A)42.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161 1/4B(32A)42.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L1 1/4B(32A)42.7
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

[Acero] Acero al carbono (SS)1 1/2B(40A)48.6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/2B(40A)48.6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161 1/2B(40A)48.6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L1 1/2B(40A)48.6
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

[Acero] Acero al carbono (SS)2B(50A)60.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042B(50A)60.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3162B(50A)60.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L2B(50A)60.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 12 Tipo de conección Paso (Terminal) Forma de conexión Enchufe
Rosca de conexión tipo M1 R Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Vapor / Aceite
Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico