(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Racor de tornillo para unión de alta presión PT OU/O-Ring-Ring

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PTOU-6A
PTOU-6A-SU4
PTOU-6A-SU6L
PTOU-8A
PTOU-8A-SU4
PTOU-8A-SU6
PTOU-8A-SU6L
PTOU-10A
PTOU-10A-SU4
PTOU-10A-SU4-PTFE
PTOU-10A-SU6
PTOU-10A-SU6L
PTOU-15A
PTOU-15A-SU4
PTOU-15A-SU4-PTFE
PTOU-15A-SU6
PTOU-15A-SU6L
PTOU-20A
PTOU-20A-SU4
PTOU-20A-SU4-PTFE
PTOU-20A-SU6
PTOU-20A-SU6L
PTOU-25A
PTOU-25A-SU4-PTFE
PTOU-25A-SU6
PTOU-25A-SU6L
PTOU-32A
PTOU-32A-SU4
PTOU-32A-SU4-PTFE
PTOU-32A-SU6
PTOU-32A-SU6L
PTOU-40A
PTOU-40A-SU4
PTOU-40A-SU6
PTOU-40A-SU6L
PTOU-50A
PTOU-50A-SU4
PTOU-50A-SU6
PTOU-50A-SU6L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Hilo Nominal M1 Material de sellado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbono (S25C)1/8B(6A)Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/8B(6A)Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L1/8B(6A)Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbono (S25C)1/4B(8A)Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/4B(8A)Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161/4B(8A)Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L1/4B(8A)Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbono (S25C)3/8B(10A)Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/8B(10A)Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/8B(10A)Fluoropolímero
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3163/8B(10A)Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L3/8B(10A)Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbono (S25C)1/2B(15A)Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)Fluoropolímero
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161/2B(15A)Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L1/2B(15A)Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbono (S25C)3/4B(20A)Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)Fluoropolímero
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3163/4B(20A)Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L3/4B(20A)Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbono (S25C)1B(25A)Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041B(25A)Fluoropolímero
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161B(25A)Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L1B(25A)Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbono (S25C)1 1/4B(32A)Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/4B(32A)Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/4B(32A)Fluoropolímero
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161 1/4B(32A)Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L1 1/4B(32A)Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero] Acero al carbono (S25C)1 1/2B(40A)Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/2B(40A)Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161 1/2B(40A)Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L1 1/2B(40A)Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbono (S25C)2B(50A)Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042B(50A)Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3162B(50A)Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L2B(50A)Caucho nitrilo NBR

Cargando…

  1. 1

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 12 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente Forma de conexión Unión Femenina
Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Vapor / Aceite
Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico