(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Racor atornillado para acoplamiento de alta presión PT BS/Boss

Racor atornillado para acoplamiento de alta presión PT BS/Boss
  • Descuento por volumen

Un acoplamiento roscado PT BS/boss del respetado fabricante Fujitoku para aplicaciones de alta presión, donde la calidad es primordial.
· Materiales: Acero inoxidable, acero al carbono.
· Trabajando fluidamente: Agua, vapor, aceite.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PTBS-8A
PTBS-8A-SU4
PTBS-8A-SU6
PTBS-8A-SU6L
PTBS-10A
PTBS-10A-SU4
PTBS-10A-SU6
PTBS-10A-SU6L
PTBS-15A
PTBS-15A-SU4
PTBS-15A-SU6
PTBS-15A-SU6L
PTBS-20A
PTBS-20A-SU4
PTBS-20A-SU6
PTBS-20A-SU6L
PTBS-25A
PTBS-25A-SU4
PTBS-25A-SU6
PTBS-25A-SU6L
PTBS-32A
PTBS-32A-SU4
PTBS-32A-SU6
PTBS-32A-SU6L
PTBS-40A
PTBS-40A-SU4
PTBS-40A-SU6
PTBS-40A-SU6L
PTBS-50A
PTBS-50A-SU4
PTBS-50A-SU6
PTBS-50A-SU6L
PTBS-65A
PTBS-65A-SU4
PTBS-80A
PTBS-80A-SU4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Tamaño Tubo aplicable OD
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbono (S25C/SS)1/4B(8A)13.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/4B(8A)13.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161/4B(8A)13.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L1/4B(8A)13.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbono (S25C/SS)3/8B(10A)17.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/8B(10A)17.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3163/8B(10A)17.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L3/8B(10A)17.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbono (S25C/SS)1/2B(15A)21.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)21.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161/2B(15A)21.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L1/2B(15A)21.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbono (S25C/SS)3/4B(20A)27.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)27.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3163/4B(20A)27.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L3/4B(20A)27.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbono (S25C/SS)1B(25A)34.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041B(25A)34.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161B(25A)34.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L1B(25A)34.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbono (S25C/SS)1 1/4B(32A)42.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/4B(32A)42.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161 1/4B(32A)42.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L1 1/4B(32A)42.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbono (S25C/SS)1 1/2B(40A)48.6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/2B(40A)48.6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161 1/2B(40A)48.6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L1 1/2B(40A)48.6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbono (S25C/SS)2B(50A)60.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042B(50A)60.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3162B(50A)60.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L2B(50A)60.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbono (S25C/SS)2 1/2B(65A)76.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042 1/2B(65A)76.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbono (S25C/SS)3B(80A)89.1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043B(80A)89.1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de soldadura de enchufe Forma de ajuste Acoplamiento de cubo Tubería multipunto - Tipo de conexión de tubería ramificada Enchufe
Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Vapor / Aceite Presión máxima de funcionamiento(MPa) 12

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico