(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Racor atornillado para PT HC de alta presión / medio acoplamiento

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PTHC-6A
PTHC-6A-SU4
PTHC-6A-SU6
PTHC-6A-SU6L
PTHC-8A
PTHC-8A-SU4
PTHC-8A-SU6
PTHC-8A-SU6L
PTHC-10A
PTHC-10A-SU4
PTHC-10A-SU6
PTHC-10A-SU6L
PTHC-15A
PTHC-15A-SU4
PTHC-15A-SU6
PTHC-15A-SU6L
PTHC-20A
PTHC-20A-SU4
PTHC-20A-SU6
PTHC-20A-SU6L
PTHC-25A
PTHC-25A-SU4
PTHC-25A-SU6
PTHC-25A-SU6L
PTHC-32A
PTHC-32A-SU4
PTHC-32A-SU6
PTHC-32A-SU6L
PTHC-40A
PTHC-40A-SU4
PTHC-40A-SU6
PTHC-40A-SU6L
PTHC-50A
PTHC-50A-SU4
PTHC-50A-SU6
PTHC-50A-SU6L
PTHC-65A
PTHC-65A-SU4
PTHC-80A
PTHC-80A-SU4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Tamaño Tubo aplicable OD
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbono (S25C/SS)1/8B(6A)10.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/8B(6A)10.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161/8B(6A)10.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L1/8B(6A)10.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbono (S25C/SS)1/4B(8A)13.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/4B(8A)13.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161/4B(8A)13.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L1/4B(8A)13.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbono (S25C/SS)3/8B(10A)17.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/8B(10A)17.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3163/8B(10A)17.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L3/8B(10A)17.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbono (S25C/SS)1/2B(15A)21.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)21.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161/2B(15A)21.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L1/2B(15A)21.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbono (S25C/SS)3/4B(20A)27.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)27.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3163/4B(20A)27.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L3/4B(20A)27.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbono (S25C/SS)1B(25A)34.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041B(25A)34.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161B(25A)34.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L1B(25A)34.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbono (S25C/SS)1 1/4B(32A)42.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/4B(32A)42.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161 1/4B(32A)42.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L1 1/4B(32A)42.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbono (S25C/SS)1 1/2B(40A)48.6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/2B(40A)48.6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161 1/2B(40A)48.6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L1 1/2B(40A)48.6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbono (S25C/SS)2B(50A)60.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042B(50A)60.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3162B(50A)60.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L2B(50A)60.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbono (S25C/SS)2 1/2B(65A)76.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042 1/2B(65A)76.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbono (S25C/SS)3B(80A)89.1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043B(80A)89.1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de soldadura de enchufe Forma de ajuste Medio de acoplamiento Tratamiento de superficies Ninguno
Fluido Aplicable Agua / Vapor / Aceite Presión máxima de funcionamiento(MPa) 12 Espesor del cuerpo principal Sch.80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico